Einzel-Chip-Transceiver für 2,4-GHz-ISM-Band mit umfangreichen Hardware-Merkmalen, geringen Kosten u
CC2400
- True single-chip 2.4 GHz RF transceiver with baseband modem
- 10 kbps, 250 kbps and 1 Mbps over-the-air data rates
- Low current consumption (RX: 24 mA)
- Low core supply voltage (1.8 V)
- Programmable output power
- No external RF switch / filter needed
- I/Q low-IF receiver
- I/Q direct up-conversion transmitter
- Few external components
- FIFO allows bursting of data
- Packet handling hardware
- Data buffering
- Digital RSSI output
- Small size (QFN 48 package), 7x7 mm
- Reference design complies with EN 300 328, EN 300 440, FCC CFR47 part 15 and ARIB STD-T66
- Powerful and flexible development tools available
- Easy-to-use software for generating the CC2400 configuration data
- Applications
- 2.4 GHz MHz ISM/SRD band systems
- Game controllers
- Sports and leisure equipment
- Wireless audio
- PC peripherals
- Advanced toys
The CC2400 is a true single-chip 2.4 GHz RF transceiver designed for low-power and low-voltage wireless applications. The RF transceiver is integrated with a baseband modem supporting data rates up to 1 Mbps.
The CC2400 is a low-cost, highly integrated solution enabling robust wireless communication in the 2.4 - 2.4835 GHz unlicensed ISM band. It is intended for systems compliant with world-wide regulations covered by EN 300 440 (Europe), CFR47 Part 15 (US) and ARIB STD-T66 (Japan).
Targeting a wide range of applications at 2.4 GHz, the CC2400 supports over-the-air data rates of 10 kbps, 250 kbps and 1 Mbps without requiring any modifications to the hardware.
The CC2400 provides extensive hardware support for packet handling, data buffering, burst transmissions, data coding and error detection reducing the workload on the host microcontroller.
The main operating parameters of CC2400 can be programmed via an SPI-bus. In a typical system CC2400 will be used together with a microcontroller and a few external, passive components.
CC2400 is based on Chipcons SmartRF®-03 technology in 0.18 µm CMOS.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SWRC029 — CC2400DBK Library
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
SWRC026 — CC2400DBK Bootloader Release
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
SWRC046 — SmartRF(TM) Studio 6.13.1
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
Sub-1-GHz-Transceiver
Weitere Drahtlosprodukte
Software
Berechnungstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RSU) | 48 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.