64-pin (RGK) package image

CC3130RNMRGKR AKTIV

SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi ® Netzwerkprozessor mit Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockets

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CC3130RNMRGKR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg | NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A992C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGK) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von CC3130

  • Integrated Wi-Fi and internet protocols
  • Coexistence with BLE radios (CC13x2/CC26x2)
  • Rich set of IoT security features helps developers protect data
  • Low-power modes for battery powered application
  • Network-assisted roaming
  • Industrial temperature: –40°C to +85°C
  • Transferable Wi-Fi Alliance certification
  • Wi-Fi network processor subsystem:
    • Wi-Fi core:
      • 802.11b/g/n 2.4GHz
      • Modes:
        • Access point (AP)
        • Station (STA)
        • Wi-Fi Direct
      • Security:
        • WEP
        • WPA™/ WPA2™ PSK
        • WPA2 Enterprise
        • WPA3™ Personal
        • WPA3™ Enterprise
    • Internet and application protocols:
      • HTTPs server, mDNS, DNS-SD, DHCP
      • IPv4 and IPv6 TCP/IP stack
      • 16 BSD sockets (fully secured TLS v1.2 and SSL 3.0)
    • Built-in power management subsystem:
      • Configurable low-power profiles (always, intermittent, tag)
      • Advanced low-power modes
      • Integrated DC/DC regulators
  • Multilayered security features:
    • Separate execution environments
    • Networking security
    • Device identity and key
    • Hardware accelerator cryptographic engines (AES, DES, SHA/MD5, CRC)
    • File-system security (encryption, authentication, access control)
    • Initial secure programming
    • Software tamper detection
    • Certificate signing request (CSR)
    • Unique per device key pair
  • Application throughput:
    • UDP: 16Mbps, TCP: 13Mbps
    • Peak: 72Mbps
  • Power-management subsystem:
    • Integrated DC/DC converters support a wide range of supply voltage:
      • VBAT wide-voltage mode: 2.1V to 3.6V
      • VIO is always tied with VBAT
    • Advanced low-power modes:
      • Shutdown: 1µA, hibernate: 4µA
      • Low-power deep sleep (LPDS): 120µA
      • Idle connected (MCU in LPDS): 710µA
      • RX traffic (MCU active): 53mA
      • TX traffic (MCU active): 223mA
  • Wi-Fi TX power:
    • 18.0dBm at 1 DSSS
    • 14.5dBm at 54 OFDM
  • Wi-Fi RX sensitivity:
    • –96dBm at 1 DSSS
    • –74.5dBm at 54 OFDM
  • Clock source:
    • 40.0MHz crystal with internal oscillator
    • 32.768kHz crystal or external RTC
  • RGK package
    • 64-pin, 9mm × 9mm very thin quad flat nonleaded (VQFN) package, 0.5mm pitch
  • Device supports SimpleLink™ MCU Platform developer’s ecosystem

Beschreibung von CC3130

Connect any microcontroller (MCU) to the Internet of Things (IoT) with the CC3130 device from Texas Instruments. The SimpleLink™ Wi-Fi CC3130 Internet-on-a chip™ device contains an Arm Cortex-M3 MCU dedicated to Wi-Fi® and internet protocols, in order to offload networking activities from the host MCU. The subsystem includes an 802.11b/g/n radio, baseband, and MAC with a powerful crypto engine for fast, secure Internet connections with 256-bit encryption and a built in power management for best in class low power performance.

The Wi-Fi CERTIFIED® CC3130 device dramatically simplifies the implementation of low-power, with the integrated Wi-Fi Alliance® IoT low power feature.

This generation introduces new capabilities that further simplify the connectivity of things to the internet. The main new features include:

  • Bluetooth Low Energy and Wi-Fi 2.4GHz radio coexistence (CC13x2/CC26x2)
  • Antenna selection
  • Up to 16 concurrent secure sockets
  • Certificate sign request (CSR)
  • Online certificate status protocol (OCSP)
  • Wi-Fi Alliance certified IoT power-saving features (such as BSS max idle, DMS, and proxy ARP)
  • Hostless mode for offloading template packet transmissions
  • Network-assisted roaming

The CC3130 device is delivered with a slim and user-friendly host driver to simplify the integration and development of networking applications. The host driver can easily be ported to most platforms and operating systems (OS). The driver has a small memory footprint and can run on 8-bit, 16-bit, or 32-bit microcontrollers with any clock speed (no performance or real-time dependency).

The CC3130 device is part of the SimpleLink™ MCU platform, a common, easy-to-use development environment based on a single core software development kit (SDK), rich tool set, reference designs, and E2E™ community which supports Wi-Fi®, Bluetooth® low energy, Sub-1GHz, and host MCUs. For more information, visit www.ti.com/simplelink.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren