CD54AC161

AKTIV

Synchrone voreinstellbar binäre Zähler mit asynchronem Reset

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Function Counter Bits (#) 4 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Presettable, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Function Counter Bits (#) 4 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Positive input clamp diode, Presettable, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • Internal look-ahead for fast counting
  • Carry output for n-bit cascading
  • Synchronous counting
  • Synchronously programmable
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Exceeds 2kV ESD protection per MIL-STD-883, method 3015
  • Internal look-ahead for fast counting
  • Carry output for n-bit cascading
  • Synchronous counting
  • Synchronously programmable
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Exceeds 2kV ESD protection per MIL-STD-883, method 3015

The ’AC161 devices are 4-bit binary counters. These synchronous, presettable counters feature an internal carry look-ahead for application in high-speed counting.

The ’AC161 devices are 4-bit binary counters. These synchronous, presettable counters feature an internal carry look-ahead for application in high-speed counting.

Herunterladen

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CDx4AC161 4-Bit Synchronous Binary Counters datasheet (Rev. D) PDF | HTML 23 Mai 2024
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​