CD54AC245

AKTIV

Nicht invertierende Achtfach-Bus-Transceiver mit Tri-State-Ausgängen

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Supply voltage (min) (V) 1.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type CMOS Output type CMOS Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Technology family AC Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay
    • 4ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST™ ICs
    • Drives 50Ω transmission line
  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay
    • 4ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced propagation delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ± 24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST™ ICs
    • Drives 50Ω transmission line

The ’AC245 and ’ACT245 are octal-bus transceivers that utilize Advanced CMOS Logic technology.

The ’AC245 and ’ACT245 are octal-bus transceivers that utilize Advanced CMOS Logic technology.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74AHCT245-EP AKTIV Verbessertes Produkt, 5-V-Achtfach-Bus-Transceiver mit 3-State-Ausgängen High reliability for enhanced products

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CDx4AC245, CDx4ACT245 Octal-Bus Transceiver, Three-State, Non-Inverting datasheet (Rev. D) PDF | HTML 15 Apr 2024
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​