CD54HC240

AKTIV

8-Kanal-Wechselrichter, 2 V bis 6 V für die Rüstungsindustrie

Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 80 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Standard speed (tpd > 50ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92
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
* Data sheet CDx4HC240, CDx4HCT240, CD74HC241, CDx4HCT241, CDx4HC244, CDx4HCT244 High-Speed CMOS Logic Octal Buffer/Line Drivers, Three-State datasheet (Rev. G) PDF | HTML 17 Okt 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​