Produktdetails

Technology family AC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family AC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply Voltage
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

  • AC Types Feature 1.5-V to 5.5-V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply Voltage
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

This quadruple 2-line to 1-line data selector/multiplexer is designed for 1.5-V to 5.5-V VCC operation.

The CD74AC158 features a common strobe (G)\ input. When the strobe is high, all outputs are high. When the strobe is low, a 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. This device provides inverted data.

This quadruple 2-line to 1-line data selector/multiplexer is designed for 1.5-V to 5.5-V VCC operation.

The CD74AC158 features a common strobe (G)\ input. When the strobe is high, all outputs are high. When the strobe is low, a 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. This device provides inverted data.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74HCS157 AKTIV Logik-Vierfach-Multiplexer mit 2 Eingängen Longer average propagation delay (12ns), lower average drive strength (7.8mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CD74AC158 datasheet 07 Mär 2003
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​