CD74HC241

AKTIV

8-Kanal-Puffer, 2 bis 6 V mit Tri-State-Ausgängen

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74HC241 AKTIV 8-Kanal-Puffer, 2 bis 6 V mit Tri-State-Ausgängen Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CDx4HC240, CDx4HCT240, CD74HC241, CDx4HCT241, CDx4HC244, CDx4HCT244 High-Speed CMOS Logic Octal Buffer/Line Drivers, Three-State datasheet (Rev. G) PDF | HTML 17 Okt 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​