CD74HC366

AKTIV

6-Kanal-Wechselrichter, 2 V bis 6 V mit Tri-State-Ausgängen

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 6 IOH (max) (mA) -6 Supply current (max) (µA) 160 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
CD74HC04 AKTIV 8-Kanal-Wechselrichter, 2 V bis 6 V Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet High Speed CMOS Logic Hex Buffer/Line Driver, Three-State Non-Inverting and Inverting datasheet (Rev. D) PDF | HTML 19 Jul 2022
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​