Produktdetails

Technology family HCT Function Encoder Configuration 10:4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family HCT Function Encoder Configuration 10:4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • Buffered inputs and outputs
  • Typical propagation delay: 13ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25oC
  • Fanout (over temperature range)
    • Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
  • Wide operating temperature range: -55oC to 125oC
  • Balanced propagation delay and transition times
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • HC types
    • 2V to 6V Operation
    • High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL input logic compatibility, VIL= 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS input compatibility, Il ≤ 1µA at VOL, VOH
  • Buffered inputs and outputs
  • Typical propagation delay: 13ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25oC
  • Fanout (over temperature range)
    • Bus driver outputs: 15 LSTTL loads
  • Wide operating temperature range: -55oC to 125oC
  • Balanced propagation delay and transition times
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • HC types
    • 2V to 6V Operation
    • High noise immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL input logic compatibility, VIL= 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS input compatibility, Il ≤ 1µA at VOL, VOH

The CDx4HC147 and CD74HCT147 are 9-input priority encoders. These devices provide the 10-line to 4-line priority encoding function by use of the implied decimal “zero.”

The CDx4HC147 and CD74HCT147 are 9-input priority encoders. These devices provide the 10-line to 4-line priority encoding function by use of the implied decimal “zero.”

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74HC147 AKTIV Highspeed-CMOS-Logik-Encoder mit 10 bis 4 Zeilenpriorität Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CDx4HC147, CD74HCT147 High-Speed CMOS Logic 10- to 4-Line Priority Encoder datasheet (Rev. G) PDF | HTML 13 Jan 2025
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​