36-pin (HFG) package image

CDCLVP111HFG/EM AKTIV

1:10-Highspeed-Taktpuffer mit wählbarem Eingangstakttreiber

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Space
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CFP (HFG) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) 25 to 25
Gehäusemenge | Träger 10 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von CDCLVP111-SP

  • Distributes One Differential Clock Input Pair LVPECL to 10 Differential LVPECL
  • Fully Compatible With LVECL and LVPECL
  • Supports a Wide Supply Voltage Range From 2.375V to 3.8V
  • Selectable Clock Input Through CLK_SEL
  • Low-Output Skew (Typical 15ps) for Clock-Distribution Applications
    • Additive Jitter Less Than 1ps
    • Propagation Delay Less Than 355ps
    • Open Input Default State
    • LVDS, CML, SSTL input Compatible
  • VBB Reference Voltage Output for Single-Ended Clocking
  • Frequency Range From DC to 3.5GHz
  • Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications
    • Controlled Baseline
    • One Assembly and Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Military (–55°C to 125°C) Temperature Range (1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability

(1)Custom temperature ranges available.

Beschreibung von CDCLVP111-SP

The CDCLVP111-SP clock driver distributes one differential clock pair of LVPECL input, (CLK0, CLK1) to ten pairs of differential LVPECL clock (Q0, Q9) outputs with minimum skew for clock distribution. The CDCLVP111-SP can accept two clock sources into an input multiplexer. The CDCLVP111-SP is specifically designed for driving 50Ω transmission lines. When an output pin is not used, leaving the pin open is recommended to reduce power consumption. If only one of the output pins from a differential pair is used, the other output pin must be identically terminated to 50Ω.

The VBB reference voltage output is used if single-ended input operation is required. In this case, the VBB pin must be connected to CLK0 and bypassed to GND using a 10nF capacitor.

For high-speed performance, the differential mode is strongly recommended.

The CDCLVP111-SP is characterized for operation from –55°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren