CDCVF111
1-9-Differenzial-LVPECL-Takttreiber
Datenblatt
CDCVF111
- Low-Output Skew for Clock-Distribution Applications
- Differential Low-Voltage Pseudo-ECL (LVPECL) Compatible Inputs and Outputs
- Distributes Differential Clock Inputs to Nine Differential Clock Outputs
- Output Reference Voltage (VREF) Allows Distribution From a Single-Ended Clock Input
- Packaged In a 28-Pin Plastic Chip Carrier
The differential LVPECL clock-driver circuit distributes one pair of differential LVPECL clock inputs (CLKIN, CLKIN)\ to nine pairs of differential clock (Y, Y)\ outputs with minimum skew for clock distribution. It is specifically designed for driving 50- transmission lines.
The VREF output can be strapped to the CLKIN\ input for a single-ended CLKIN input.
The CDCVF111 is characterized for operation from 40°C to 85°C.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 1:9 Differential LVPECL Clock Driver datasheet (Rev. B) | 07 Jun 2002 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort