DAC7631
Digital-Analog-Wandler mit seriellem Eingang, 16 Bit, Spannungsausgang
DAC7631
The DAC7631 is a serial input, 16-bit, voltage output Digital-to-Analog Converter (D/A) with guaranteed 15-bit monotonic performance over the 40°C to +85°C temperature range. An asynchronous reset clears all registers to either mid-scale (8000H) or zero-scale (0000H), selectable via the RESETSEL pin. The device can be powered from a single +5V supply or from dual +5V and 5V supplies.
Low power and small size makes the DAC7631 ideal for process control, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The device is available in a SSOP-20 package, and is guaranteed over the 40°C to +85°C temperature range.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Serial Input, 16-Bit, Voltage Output Digital-to-Analog Converter datasheet | 27 Sep 2000 | |
EVM User's guide | DAC7631EVM | 19 Jan 2005 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.