DAC7632
16-Bit-DAC, mit zweifachem Spannungsausgang und serieller Schnittstelle
DAC7632
- LOW POWER: 4mW
- UNIPOLAR OR BIPOLAR OPERATION
- SETTLING TIME: 10 us to ±0.003% FSR
- 15-BIT LINEARITY AND MONOTONICITY: –40°C to +85°C
- PROGRAMMABLE RESET TO MID-SCALE OR ZERO-SCALE
- DOUBLE-BUFFERED DATA INPUTS
- APPLICATIONS
- PROCESS CONTROL
- CLOSED-LOOP SERVO-CONTROL
- MOTOR CONTROL
- DATA ACQUISITION SYSTEMS
- DAC-PER-PIN PROGRAMMERS
The DAC7632 is a 16-bit, dual channel, voltage output, Digital-to-Analog Converter (DAC) which provides 15-bit monotonic performance over the specified temperature range. The device accepts 24-bit serial input data, has double-buffered DAC input logic (allowing simultaneous update of both DACs), and provides a serial data output for daisy-chaining multiple devices. A programmable asynchronous reset clears all registers to a mid-scale code of 8000H or to a zero-scale code of 0000H. The DAC7632 can operate from a single +5V supply or from +5V and –5V supplies, providing an output range of 0V to +2.5V or –2.5V to +2.5V, respectively.
Low power and small size per DAC make the DAC7632 ideal for industrial process control, data acquisition systems, and closed-loop servo-control. The DAC7632 is available in an LQFP-32 package and specified over a –40°C to +85°C temperature range.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
LQFP (VF) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.