Home Energiemanagement DC/DC-Spannungsversorgungsmodul Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCR012405

AKTIV

Geregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W

Produktdetails

Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 26.4 Vin (min) (V) 21.6 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
Rating Catalog Topology Buck Vin (max) (V) 26.4 Vin (min) (V) 21.6 Features 1W, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Control mode Voltage mode
PDIP (NVE) 10 214.884 mm² 22.86 x 9.4 SOIC (DVB) 12 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 1-kV isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC, 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • 10-pin PDIP and 12-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 12 V, or 24 V
  • Output voltage: 3.3 V or 5 V
  • Device-to-device synchronization
  • 400-kHz switching frequency
  • Short-circuit protection
  • Thermal protection
  • High efficiency
  • 125 FITs at 55°C
  • 1-kV isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC, 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • 10-pin PDIP and 12-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 12 V, or 24 V
  • Output voltage: 3.3 V or 5 V
  • Device-to-device synchronization
  • 400-kHz switching frequency
  • Short-circuit protection
  • Thermal protection
  • High efficiency
  • 125 FITs at 55°C

The DCR01 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 1-W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of DC/DC converters offer very low output noise, thermal protection, and high accuracy.

This combination of features and small size makes the DCR01 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

The DCR01 family is a series of high-efficiency, input-isolated, output-regulated DC/DC converters. In addition to 1-W nominal, galvanically-isolated output power capability, this range of DC/DC converters offer very low output noise, thermal protection, and high accuracy.

This combination of features and small size makes the DCR01 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Datum
* Data sheet DCR01 Series, 1-W, 1000-VRMS Isolated, Regulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. E) PDF | HTML 19 Jul 2022

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
PDIP (NVE) 10 Ultra Librarian
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos