24-pin (RGE) package image

DRV8889AQWRGERQ1 AKTIV

Bipolarer Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie, 50 V, 1,5 A-, integrierte Strommessung & A

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: DRV8889AQWRGERQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV8889-Q1

  • AEC-Q100 Qualified for Automotive
  • Up to 1/256 microstepping
  • Integrated current sense functionality
    • No sense resistors required
  • Smart tune decay technology, Fixed slow, and mixed decay options
  • 4.5 to 45-V Operating supply voltage range
  • Pin to pin RDS(ON) variants:

    - DRV8889/A-Q1: 900 mΩ HS + LS at 25°C

    - DRV8899-Q1: 1200 mΩ HS + LS at 25°C
  • High current capacity per bridge
    • DRV8889/A-Q1: 2.4-A peak, 1.5-A full-scale
    • DRV8899-Q1: 1.7-A peak, 1-A full-scale
  • TRQ_DAC bits to scale full-scale current
  • Configurable off-time PWM chopping
  • Simple STEP/DIR interface
  • SPI with daisy chain support
  • Low-current sleep mode (2 µA)
  • Programmable output slew rate
  • Programmable open load detection time with DRV8889A-Q1
  • Spread spectrum clocking to minimize EMI
  • Protection features
    • VM undervoltage lockout
    • Overcurrent protection
    • Stall detection
    • Open load detection
    • Overtemperature warning and shutdown
    • Undertemperature warning
    • Fault condition indication pin (nFAULT)
  • Functional Safety-Capable

Beschreibung von DRV8889-Q1

The DRV8889-Q1 and DRV8889A-Q1 are fully integrated stepper motor drivers, supporting up to 1.5 A full scale current with an internal microstepping indexer, smart tune decay technology, advanced stall detection algorithm, and integrated current sensing.

The device supports up to 1/256 levels of microstepping to enable a smooth motion profile. Integrated current sensing eliminates the need for two external resistors, saving board space and cost. With advanced stall detection algorithm, designers can detect if the motor stopped and take action as needed which can improve efficiency and reduce noise. The device provides 8 decay mode options including: smart tune, slow, and mixed decay options. Smart tune automatically adjusts for optimal current regulation performance. The device also includes an integrated torque DAC which allows for the controller to scale the output current through SPI without needing to scale the VREF voltage reference. A low-power sleep mode is provided using an nSLEEP pin. The device features full duplex, 4-wire synchronous SPI communication, with daisy chain support for up to 63 devices connected in series, for configurability and detailed fault reporting. View our full portfolio of stepper motor drivers on ti.com.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren