HDC1000
Digitaler Feuchtesensor mit integriertem Temperatursensor, geringem Stromverbrauch und 3 % Genauigke
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
HDC1000
- Relative Humidity (RH) Operating Range 0% to
100% - 14 Bit Measurement Resolution
- Relative Humidity Accuracy ±3%
- Temperature Accuracy ±0.2°C
- 200 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 820 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
- 1.2 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
Measurement
- Supply Voltage 3 V to 5 V
- Tiny 2 mm × 1.6 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1000 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The device measures humidity based on a novel capacitive sensor. The humidity and temperature sensors are factory calibrated. The innovative WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) simplifies board design with the use of an ultra-compact package. The sensing element of the HDC1000 is placed on the bottom part of the device, which makes the HDC1000 more robust against dirt, dust, and other environmental contaminants. The HDC1000 is functional within the full –40°C to +125°C temperature range.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort