HDC1050
±3 % digitaler Feuchtesensor mit Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
HDC1050
- Relative Humidity Accuracy ±3% (typical)
- Temperature Accuracy ±0.2°C (typical)
- 14 Bit Measurement Resolution
- 100 nA Sleep Mode Current
- Average Supply Current:
- 710 nA @ 1sps, 11 bit RH Measurement
- 1.3 µA @ 1sps, 11 bit RH and Temperature
Measurement
- Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
- Small 3 mm × 3 mm Device Footprint
- I2C Interface
The HDC1050 is a digital humidity sensor with integrated temperature sensor that provides excellent measurement accuracy at very low power. The HDC1050 operates over a wide supply range, and is a low cost, low power alternative to competitive solutions in a wide range of common applications. The humidity and temperature sensors are factory calibrated.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort