Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
ISO124 AKTIV Kostengünstiger isolierter Verstärker mit ±10-V-Eingang und präziser Spannungsmessung Smaller package and increased transient isolation voltage
ISO224 AKTIV &Plusmn;12-V-Eingang, Präzisions-Spannungsmessung verstärkter isolierter Verstärker Newer version

Produktdetails

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 3500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP_SB (JVD) 16 769.47675 mm² 50.925 x 15.11
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
* Data sheet Precision Low Cost Isolation Amplifier datasheet 27 Sep 2000
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​