Produktdetails

Gain range (dB) Fixed -10dB gain Power supply (typ) (V) 4.5 to 18 Interface type Analog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Gain range (dB) Fixed -10dB gain Power supply (typ) (V) 4.5 to 18 Interface type Analog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Non-Complementary Noise Reduction, “Single Ended”
  • Low Cost External Components, No Critical Matching
  • Compatible with All Prerecorded Tapes and FM
  • 10 dB Effective Tape Noise Reduction CCIR/ARM Weighted
  • Wide Supply Range, 4.5V to 18V
  • 1 Vrms Input Overload

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Non-Complementary Noise Reduction, “Single Ended”
  • Low Cost External Components, No Critical Matching
  • Compatible with All Prerecorded Tapes and FM
  • 10 dB Effective Tape Noise Reduction CCIR/ARM Weighted
  • Wide Supply Range, 4.5V to 18V
  • 1 Vrms Input Overload

All trademarks are the property of their respective owners.

The LM1894 is a stereo noise reduction circuit for use with audio playback systems. The DNR system is non-complementary, meaning it does not require encoded source material. The system is compatible with virtually all prerecorded tapes and FM broadcasts. Psychoacoustic masking, and an adaptive bandwidth scheme allow the DNR to achieve 10 dB of noise reduction. DNR can save circuit board space and cost because of the few additional components required.

The LM1894 is a stereo noise reduction circuit for use with audio playback systems. The DNR system is non-complementary, meaning it does not require encoded source material. The system is compatible with virtually all prerecorded tapes and FM broadcasts. Psychoacoustic masking, and an adaptive bandwidth scheme allow the DNR to achieve 10 dB of noise reduction. DNR can save circuit board space and cost because of the few additional components required.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Typ Titel Datum
* Data sheet LM1894 Dynamic Noise Reduction System DNR datasheet (Rev. C) 03 Apr 2013
Application note AN-386 A Non-Complementary Audio Noise Reduction System (Rev. C) 01 Mai 2013
Application note AN-390 DNR Applications of the LM1894 (Rev. C) 01 Mai 2013

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos