Startseite Energiemanagement AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)

LM2664

AKTIV

1,8 V bis 5,5-VIN-Inverter mit geschalteten Kondensatoren

Produktdetails

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.04 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 40 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1.8 Iq (typ) (µA) 220
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Charge pump Iout (max) (A) 0.04 Vin (min) (V) 1.8 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 40 Switching frequency (max) (kHz) 80 Features Enable, Unregulated Vout (min) (V) -5.5 Vout (max) (V) -1.8 Iq (typ) (µA) 220
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Inverts Input Supply Voltage
  • 6-Pin SOT-23 Package
  • 12-Ω Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1-µA Typical Shutdown Current
  • Inverts Input Supply Voltage
  • 6-Pin SOT-23 Package
  • 12-Ω Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1-µA Typical Shutdown Current

The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.

The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V to the corresponding negative voltage of −1.8 V to −5.5 V. The device uses two low-cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160-kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1-µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery-powered systems.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet LM2664 Switched Capacitor Voltage Converter datasheet (Rev. E) PDF | HTML 17 Dez 2014
EVM User's guide AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) 30 Apr 2013

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

LM2661-3-4EVAL — Spannungswandler mit geschaltetem Kondensator

LM2661, LM2663 und LM2664 sind Teil einer Familie von CMOS-Spannungswandlern für Ladepumpen (Tabelle 2). Jedes dieser Geräte kann mit zwei kleinen Kondensatoren eine Spannungsumkehr bzw. Spannungsverdopplung erzielen, ohne dass die von induktorbasierten Wandlern bekannten Kosten, Größen und EMI (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Simulationsmodell

LM2664 PSPICE Model

SNVMBY1.ZIP (47 KB) - PSpice Model
Referenzdesigns

PMP15038 — Referenzdesign für Stromversorgung, 50 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme

This reference design introduces a large current, highly accurate and bi-directional power solution used in battery test systems (BTS). It includes a LM5170EVM-BIDIR and a signal control board. The LM5170EVM-BIDIR is an evaluation board  to showcase the high performance of the dual-channel (...)
Test report: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

PMP15043 — Referenzdesign für Stromversorgungslösung mit 6 A, 0,05 % Stromgenauigkeit für Batterietestsysteme

This reference design circuit introduces a highly accurate, bi-directional current power solution used in battery test systems (BTS). The maximum current capability is 6A with lower than 0.05% full scale accuracy. Controlling through a logic pin, the circuit can be used to charge or discharge a (...)
Test report: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01040 — Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen

Li-Ion battery formation and electrical testing require accurate voltage and current control, usually to better than ±0.05% over the specified temperature range.  This reference design proposes a solution for high-current (up to 50 A) battery tester applications supporting input (bus) (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01041 — Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5

This reference design provides a multi-phase solution for a wide range of current battery test applications. Leveraging the dual phase buck/boost controller LM5170's daisy chain configuration gives the design the ability to achieve 100A charging/discharging rates. Utilizing high accuracy constant (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01042 — Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen

This reference design provides a modular battery test solution allowing users to have the flexibility to test batteries at different current levels with one design. This design leverages the TIDA-01041 reference design by providing two 100-A battery testers that can work independently or be (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-010087 — Referenzdesign für Batterieprüfgerät mit 100-A-Dual-Phase-Digitalsteuerung

Dieses Referenzdesign veranschaulicht eine Methode zur präzisen Strom- und Spannungsregelung einer bidirektionalen, verschachtelten Abwärtswandler-Leistungsstufe unter Verwendung eines C2000-Mikrocontrollers (MCU) und eines ADS131M08-Präzisions-ADCs. Dieses Design erreicht einen (...)
Design guide: PDF
Referenzdesigns

TIDA-010077 — All-in-one-Referenzdesign für Roboteranwendungen zur Hinderniserkennung, Klippenerkennung und Blocki

Obstacle avoidance, cliff detection, stuck prevention and wall follow are all necessary features for robotic systems. This reference design uses optical time-of-flight (ToF) techniques to build small and cost-effective proximity sensor systems to achieve these features and solve the problem of (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos