LM4040C25-EP
Verbessertes Produkt – Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, MicroPower 2,5 V, 0,5 % Genauigkeit
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
LM4040C25-EP
- Fixed Output Voltage of 2.5 V
- Tight Output Tolerances and Low Temperature Coefficient
- Max 0.65%, 100 ppm/°C
- Low Output Noise: 35 µVRMS Typ
- Wide Operating Current Range: 45 µA Typ to 15 mA
- Stable With All Capacitive Loads; No Output Capacitor Required
The LM4040 series of shunt voltage references are versatile, easy-to-use references that cater to a vast array of applications. The 2-pin fixed-output device requires no external capacitors for operation and is stable with all capacitive loads. Additionally, the reference offers low dynamic impedance, low noise, and low temperature coefficient to ensure a stable output voltage over a wide range of operating currents and temperatures. The LM4040 uses fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to offer an output voltage tolerance of 0.65%.
Packaged in a space-saving SOT-23-3 package and requiring a minimum current of 45 µA (typ), the LM4040 also is ideal for portable applications. The LM4040C25 is characterized for operation over an ambient temperature range of –55°C to 125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4040-EP Precision Micropower Shunt Voltage Reference . datasheet (Rev. A) | 15 Sep 2011 | |
* | VID | LM4040C25-EP VID V6211615 | 21 Jun 2016 | |
* | Radiation & reliability report | LM4040C25MDBZTEP Reliability Report | 05 Sep 2013 | |
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.