15-pin (NDL) package image

LM4766T/NOPB AKTIV

Overture-Serie: Zweifach-Audioverstärker, 40 W, mit Stummschaltung

open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-220 (NDL) | 15
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von LM4766

  • SPiKe Protection
  • Minimal Amount of External Components Necessary
  • Quiet Fade-In/Out Mute Mode
  • Non-Isolated 15-Lead TO-220 Package
  • Wide Supply Range 20V - 78V

Key Specifications

  • THD+N at 1kHz at 2 x 30W Continuous Average Output Power Into 8Ω 0.1% (Max)
  • THD+N at 1kHz at Continuous Average Output Power of 2 x 30W Into 8Ω 0.009% (Typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM4766

The LM4766 is a stereo audio amplifier capable of delivering typically 40W per channel with the non-isolated "NDL" package and 30W per channel with the isolated "NDB" package of continuous average output power into an 8Ω load with less than 0.1% (THD+N).

The performance of the LM4766, utilizing its Self Peak Instantaneous Temperature (°Ke) (SPiKe) Protection Circuitry, places it in a class above discrete and hybrid amplifiers by providing an inherently, dynamically protected Safe Operating Area (SOA). SPiKe Protection means that these parts are safeguarded at the output against overvoltage, undervoltage, overloads, including thermal runaway and instantaneous temperature peaks.

Each amplifier within the LM4766 has an independent smooth transition fade-in/out mute that minimizes output pops. The IC's extremely low noise floor at 2µV and its extremely low THD+N value of 0.06% at the rated power make the LM4766 optimum for high-end stereo TVs or minicomponent systems.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren