8-pin (D) package image

LM4871M

Mono-Audioverstärker Klasse AB, 3 W, Analogeingang

Gleich wie: LM4871M.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4871MX UNBEKANNT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM4871 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM4871

  • No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, or Snubber Circuits Required
  • Unity-gain Stable
  • WSON, VSSOP, SOIC, or PDIP Packaging
  • External Gain Configuration Capability
  • Pin Compatible with the LM4861

Key Specifications

  • PO at 10% THD+N, 1kHz
    • LM4871LD: 3Ω , 4Ω Loads; 3W (typ),
      2.5 W (typ)
    • All other LM4871 Packages: 8Ω load
      1.5 W (typ)
  • Shutdown Current 0.6µA (typ)
  • Supply Voltage Range 2.0V to 5.5 V
  • THD at 1kHz at 1W Continuous Average Output Power into 8Ω 0.5% (max)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM4871

The LM4871 is a mono bridged audio power amplifier capable of delivering 3W of continuous average power into a 3Ω load with less than 10% THD when powered by a 5V power supply (see Note). To conserve power in portable applications, the LM4871's micropower shutdown mode (IQ = 0.6µA, typ) is activated when VDD is applied to the SHUTDOWN pin.

Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power, high fidelity audio output. They require few external components and operate on low supply voltages from 2.0V to 5.5V. Since the LM4871 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is ideally suited for low-power portable systems that require minimum volume and weight.

Additional LM4871 features include thermal shutdown protection, unity-gain stability, and external gain set.

Note: An LM4871LD that has been properly mounted to a circuit board will deliver 3W into 3Ω (at 10% THD). The other package options for the LM4871 will deliver 1.5W into 8Ω (at 10% THD). See the section for further information concerning the LM4871LD, LM4871MM, LM4871M, and the LM4871N.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM4871MX UNBEKANNT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren