8-pin (D) package image

LM74CIM-5/NOPB OBSOLET

Temperatursensor mit SPI-Schnittstelle (±1,25°C)

LM74CIM-5/NOPB wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

LM74CIMX-5/NOPB AKTIV Temperatursensor mit SPI-Schnittstelle (±1,25°C) Replacement

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

TMP126NDCKR AKTIV SPI-Temperatursensor, ± 0,25°C Genauigkeit, 175°C Betriebstemperatur, CRC und Anstiegsratenalarm

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM74CIMX-5/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM74 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 150
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von LM74

  • 0.0625°C Temperature Resolution
  • Shutdown Mode Conserves Power Between Temperature Reading
  • SPI and MICROWIRE Bus Interface
  • 5-Bump DSBGA Package Saves Space

Key Specifications

  • Supply Voltage 3.0V or 2.65V to 5.5V
  • Supply Current
    • Operating265μA (typ)520μA (max)
    • Shutdown3μA (typ)
  • Temperature Accuracy
    • −10°C to 65°C, ±1.25°C(max)
    • −25°C to 110°C, ±2.1°C(max)
    • −55°C to 125°C, ±3°C(max)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM74

The LM74 is a temperature sensor, Delta-Sigma analog-to-digital converter with an SPI and MICROWIRE compatible interface. The host can query the LM74 at any time to read temperature. A shutdown mode decreases power consumption to less than 10 μA. This mode is useful in systems where low average power consumption is critical.

The LM74 has 12-bit plus sign temperature resolution (0.0625°C per LSB) while operating over a temperature range of −55°C to +150°C.

The LM74's 3.0V to 5.5V supply voltage range, low supply current and simple SPI interface make it ideal for a wide range of applications. These include thermal management and protection applications in hard disk drives, printers, electronic test equipment, and office electronics. The LM74 is available in the SOIC package as well as the 5-Bump DSBGA package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM74CIMX-5/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren