8-pin (D) package image

LMC6482AIMX/NOPB AKTIV

Dual-Operationsverstärker mit extrem niedrigem Bias-Strom und CMOS-Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LMC6482AIMX/NOPB.B, LMC6482AIMX/NOPB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMC6482AIM/NOPB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn | NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMC6482

  • Rail-to-rail input common-mode voltage range (specified over temperature)
  • Rail-to-rail output swing (within 20mV of supply rail, 100kΩ load)
  • Specified 3V, 5V, and 15V performance
  • Excellent CMRR and PSRR: 82dB
  • Ultra-low input current: 20fA
  • Specified for 2kΩ and 600Ω loads
  • Improved replacement for TLC272, TLC277

Beschreibung von LMC6482

The LMC6482 and LMC6484 (LMC648x) devices provide a common-mode range that extends to both supply rails. This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes these devices unique among rail-to-rail input amplifiers. The devices are an excellent choice for systems that require a large input signal range, such as data acquisition. The LMC648x are also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers, such as the TLC272, TLC274, TLC277 and TLC279.

Maximum dynamic signal range is provided in low voltage and single supply systems by the rail-to-rail output swing of the LMC648x. The rail-to-rail output swing is maintained for loads down to 600Ω of the device. Specified low-voltage characteristics and low-power dissipation make the LMC648x a great choice for battery-operated systems.

The LMC648x devices are available in PDIP, SOIC, and VSSOP packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMC6482AIM/NOPB OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren