5-pin (KTT) package image

LME49600TS/NOPB AKTIV

1-Kanal, 110-MHz, High-Fidelity, Hochstrom-Kopfhörerpuffer

Gleich wie: LME49600TS/NOPB.A, LME49600TS/NOPB.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

BUF634AIDDAR AKTIV Highspeed-Puffer, 210 MHz, 250 mA

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Befreit
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LME49600 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TO-263 (KTT) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 45 | TUBE

Merkmale von LME49600

  • Pin-Selectable Bandwidth and Quiescent Current
  • Pure Fidelity, Pure Performance
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Shutdown
  • TO–263 Surface-Mount Package

Key Specifications

  • Low THD+N (VOUT = 3VRMS, f = 1kHz, ): 0.00003% (typ)
  • Slew Rate: 2000V/μs (typ)
  • High Output Current: 250mA (typ)
  • Bandwidth
    •  BW Pin Floating: 110MHz (typ)
    •  BW Connected to VEE: 180MHz (typ)
  • Supply Voltage Range: ±2.25V ≤ VS ≤ ±18V

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LME49600

The LME49600 is a high performance, low distortion high fidelity 250mA audio buffer. The LME49600 is designed for a wide range of applications. It can be used inside the feedback loop of op amps.

The LME49600 offers a pin-selectable bandwidth: a low current, 110MHz bandwidth mode that consumes 7.3mA and a wide 180MHz bandwidth mode that consumes 13.2mA. In both modes the LME49600 has a nominal 2000V/μs slew rate. Bandwidth is easily adjusted by either leaving the BW pin unconnected or connecting a resistor between the BW pin and the VEE pin.

The LME49600 is fully protected through internal current limit and thermal shutdown.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren