LMK62E2-100M
100-MHz, LVPECL, ±50 ppm, Hochleistungs-Oszillator mit geringem Jitter
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
LMK62E2-100M
- Low noise, high performance
- Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
- PSRR: –60 dBc, robust supply noise immunity
- Supported output format:
- LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz
- Total frequency tolerance: ±50 ppm (LMK62X2) and ±25 ppm (LMK62X0)
- 3.3-V operating voltage
- Industrial temperature range: –40°C to +85°C
- 5-mm × 3.2-mm 6-pin package that is pin-compatible with industry standard 5032 XO package
The LMK62XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, LVDS and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort