43-pin (RVQ) package image

LMZ34202RVQT AKTIV

Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 42 V, 2 A, im QFN-Gehäuse

Gleich wie: LMZ34202RVQT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMZ34202RVQR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-245C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins B3QFN (RVQ) | 43
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMZ34202

  • Complete Integrated Power Solution Allows
    Small Footprint, Low-Profile Design
  • 10 mm × 10 mm × 4.3 mm Package
  • Wide-Output Voltage Adjust (2.5 V to 7.5 V)
  • Adjustable Switching Frequency
    (200 kHz to 1 MHz)
  • Synchronizes to an External Clock
  • Automatic PFM Mode for Light Load Efficiency
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Over-Temperature Thermal Shutdown Protection
  • Over-Current Protection (Hiccup Mode)
  • Pre-Bias Output Start-Up
  • Operating Temperature Range: –40°C to 105°C
  • Enhanced Thermal Performance: 14°C/W
  • Meets EN55022 Class B Emissions
    – Integrated Shielded Inductor
  • Create a Custom Design using the LMZ34202 with the WEBENCH® Power Designer

Beschreibung von LMZ34202

The LMZ34202 power module is an easy-to-use integrated power supply that combines a 2-A DC-DC converter with a shielded inductor and passives into a low profile, QFN package. This total power solution allows as few as three external components while maintaining an ability to adjust key parameters to meet specific design requirements.

The QFN package is easy to solder to a printed circuit board, allows reflow profiles up to 245°C, and has excellent power dissipation capability. The LMZ34202 offers flexibilty with many features and is ideal for powering a wide range of devices and systems.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMZ34202RVQR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren