8-pin (D) package image

LP2951D AKTIV

Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Gleich wie: LP2951D.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

LP2951DR AKTIV Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion Larger reel version

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2951DR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LP2951 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von LP2951

  • Wide input voltage range
    • VIN range : 2V to 30V
  • Wide output voltage range VOUT
    • Fixed option: 3V (legacy Chip), 3.3V, 5.0V
    • Adjustable option: 1.2V to 29V
  • Output current: 100mA
  • VOUT accuracy:
    • ±2% over line, load, and temperature (legacy chip)
    • ±1% over line, load, and temperature (new chip)
  • Quiescent current IQ (new chip): 50µA (typical)
  • Low dropout (new chip):: 340mV (typical)
  • Output current limiting and thermal shutdown
  • Stable over a wide range of ceramic output capacitor values
    • COUT range: 1µF to 100µF (new chip)
    • ESR range: 0 to 2Ω (new chip)
  • Operating junction temperature: –40°C to 125°C
  • Package option:
    • LP (3-pin TO-92)
    • D (8-pin SOIC)
    • DRG (8-pin WSON)

Beschreibung von LP2951

The LP2951 is a wide input low-dropout regulator (LDO) supporting an input voltage range from 2V to 30V and can supply up to 100mA of load current. The LP2951 is able to output either a fixed or adjustable output from the same device. By tying the OUTPUT and SENSE pins together, and the FEEDBACK and VTAP pins together, the LP2951 gives 3.3V or 5V fixed output voltages. Alternatively, leave the SENSE and VTAP pins open and connect FEEDBACK to an external resistor divider. This configuration allows the output to be set to any value between 1.2V to 29V.

The LP2951-Q1 has a ERROR output that monitors the voltage at the feedback pin to indicate the status of the output voltage. The SHUTDOWN input and ERROR output are used for sequencing multiple power supplies in the system.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP2951DR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren