25-pin (YFQ) package image

LP5523TM/NOPB AKTIV

9-Kanal-LED-Treiber für RGB/weiße LEDs mit internem Programmspeicher und integriertem Ladungspumpe –

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LP5523TM/NOPB.B, LP5523TM/NOPB.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP5523TMX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFQ) | 25
Betriebstemperaturbereich (°C) -30 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LP5523

  • Three Independent Program Execution Engines, Nine Programmable Outputs with 25.5-mA Full-Scale Current, 8-Bit Current Setting Resolution, and 12-Bit PWM Control Resolution
  • Adaptive High-Efficiency 1×/1.5× Fractional Charge Pump - Efficiency Up to 94%
  • LED Drive Efficiency Up to 93%
  • Charge Pump With Soft Start and Overcurrent and Short-Circuit Protection
  • Built-in LED Test
  • 200-nA Typical Standby Current
  • Automatic Power-Save Mode
    IVDD = 10 µA (Typical)
  • Two-Wire I2C-Compatible Control Interface
  • Flexible Instruction Set
  • Large SRAM Program Memory
  • Small Application Circuit
  • Source (High-Side) Drivers
  • Architecture Supports Color Control

Beschreibung von LP5523

The LP5523 is a 9-channel LED driver designed to produce lighting effects for mobile devices. A high-efficiency charge pump enables LED driving over full Li-Ion battery voltage range. The device is equipped with an internal program memory, which allows operation without processor control.

The LP5523 maintains excellent efficiency over a wide operating range by autonomously selecting the best charge-pump gain based on LED forward voltage requirements. The LP5523 is able to automatically enter power-save mode when LED outputs are not active, thus lowering idle current consumption down to 10 µA (typical).

The LP5523 has an I2C-compatible control interface with four pin selectable addresses. The device has a flexible general purpose output (GPO), which can be used as a digital control pin for other devices. INT pin can be used to notify processor when a lighting sequence has ended (interrupt function). Also, the device has a trigger input interface, which allows synchronization, for example, between multiple LP5523 devices.

The device requires only four small, low-cost ceramic capacitors. The LP5523 is available in a tiny 25-pin DSBGA package (0.4-mm pitch).

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LP5523TMX/NOPB AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren