64-pin (YFF) package image

MSP430F5229IYFFT AKTIV

25-MHz-MCU mit 128 KB Flash, 8 KB SRAM, 10-bit ADC, Komparator, DMA, 1,8 V-Split-Rail E/A

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: MSP430F5229IYFFT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F5229IYFFR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YFF) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von MSP430F5229

  • Dual-Supply Voltage Device
    • Primary Supply (AVCC, DVCC):
      • Powered From External Supply:
        3.6 V Down to 1.8 V
      • Up to 22 General-Purpose I/Os With up to Four External Interrupts
    • Low-Voltage Interface Supply (DVIO):
      • Powered From Separate External Supply: 1.62 V to 1.98 V
      • Up to 31 General-Purpose I/Os With up to 12 External Interrupts
      • Serial Communications
  • Ultra-Low Power Consumption
    • Active Mode (AM):
      All System Clocks Active
      290 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, Flash Program Execution (Typical)
      150 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, RAM Program Execution (Typical)
    • Standby Mode (LPM3):
      Real-Time Clock (RTC) With Crystal, Watchdog, and Supply Supervisor Operational, Full RAM Retention, Fast Wakeup:
      1.9 µA at 2.2 V, 2.1 µA at 3.0 V (Typical)
      Low-Power Oscillator (VLO), General-Purpose Counter, Watchdog, and Supply Supervisor Operational, Full RAM Retention, Fast Wakeup:
      1.4 µA at 3.0 V (Typical)
    • Off Mode (LPM4):
      Full RAM Retention, Supply Supervisor Operational, Fast Wakeup:
      1.1 µA at 3.0 V (Typical)
    • Shutdown Mode (LPM4.5):
      0.18 µA at 3.0 V (Typical)
  • Wake up From Standby Mode in 3.5 µs (Typical)
  • 16-Bit RISC Architecture, Extended Memory, up to 25-MHz System Clock
  • Flexible Power-Management System
    • Fully Integrated LDO With Programmable Regulated Core Supply Voltage
    • Supply Voltage Supervision, Monitoring, and Brownout
  • Unified Clock System
    • FLL Control Loop for Frequency Stabilization
    • Low-Power Low-Frequency Internal Clock Source (VLO)
    • Low-Frequency Trimmed Internal Reference Source (REFO)
    • 32-kHz Watch Crystals (XT1)
    • High-Frequency Crystals up to 32 MHz (XT2)
  • 16-Bit Timer TA0, Timer_A With Five Capture/Compare Registers
  • 16-Bit Timer TA1, Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • 16-Bit Timer TA2, Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • 16-Bit Timer TB0, Timer_B With Seven Capture/Compare Shadow Registers
  • Two Universal Serial Communication Interfaces
    • USCI_A0 and USCI_A1 Each Support:
      • Enhanced UART With Automatic Baud Rate Detection
      • IrDA Encoder and Decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0 and USCI_B1 Each Support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • 10-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) With Internal Reference, Sample-and-Hold
  • Comparator
  • Hardware Multiplier Supports 32-Bit Operations
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed
  • Three-Channel Internal DMA
  • Basic Timer With RTC Feature
  • Device Comparison Summarizes Available Family Members

Beschreibung von MSP430F5229

The TI MSP430™ family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with extensive low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows the device to wake up from low-power modes to active mode in 3.5 µs (typical).

The MSP430F522x series are microcontrollers with four 16-bit timers, a high-performance 10-bit ADC, two universal serial communication interfaces (USCIs), a hardware multiplier, DMA, a comparator, and an RTC module with alarm capabilities.

The MSP430F521x series include all of the peripherals of the MSP430F522x series with the exception of the ADC.

All devices have a split I/O supply system that allows for a seamless interface to other devices that have a nominal 1.8-V I/O interface without the need for external level translation.

For complete module descriptions, see the MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User’s Guide. For design guidelines, see Designing With MSP430F522x and MSP430F521x Devices.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F5229IYFFR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren