113-pin (ZCA) package image

M430F5438AQZCARET AKTIV

MCU mit 25 MHz und erweitertem Temperaturbereich mit 256 KB Flash-Speicher, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC,

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: M430F5438AQZCARET.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins NFBGA (ZCA) | 113
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von MSP430F5438A-ET

  • Extended temperature version -ET uses silicon revision H
  • Low supply voltage range: 3.6 V down to 1.8 V
  • Ultralow power consumption
    • Active mode (AM): all system clocks active 230 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, flash program execution (typical) 110 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, RAM program execution (typical)
    • Standby mode (LPM3): real-time clock with crystal, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wake-up: 1.7 µA at 2.2 V, 2.1 µA at 3.0 V (typical) low-power oscillator (VLO), general-purpose counter, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wake-up: 1.2 µA at 3.0 V (typical)
    • Off mode (LPM4): full RAM retention, supply supervisor operational, fast wake-up: 1.2 µA at 3.0 V (typical)
    • Shutdown mode (LPM4.5): 0.1 µA at 3.0 V (typical)
  • Wake-up from standby mode in 3.5 µs (typical)
  • 16-bit RISC architecture
    • Extended memory
    • Up to 25-MHz system clock
  • Flexible power management system
    • Fully integrated LDO with programmable regulated core supply voltage
    • Supply voltage supervision, monitoring, and brownout
  • Unified clock system
    • FLL control loop for frequency stabilization
    • Low-power low-frequency internal clock source (VLO)
    • Low-frequency trimmed internal reference source (REFO)
    • 32-kHz crystals
    • High-frequency crystals up to 32 MHz (1)
  • 16-bit timer TA0, Timer_A with five capture/compare registers
  • 16-bit timer TA1, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TB0, Timer_B with seven capture/compare shadow registers
  • Up to four universal serial communication interfaces
    • USCI_A0, USCI_A1, USCI_A2, and USCI_A3 each supporting
      • Enhanced UART supporting automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0, USCI_B1, USCI_B2, and USCI_B3 each supporting
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • 12-bit analog-to-digital converter (ADC)
    • Internal reference
    • Sample-and-hold
    • Autoscan feature
    • 14 external channels, 2 internal channels
  • Hardware multiplier supporting 32-bit operations
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed
  • 3-channel internal DMA
  • Basic timer with real-time clock feature
  • Wide operational range: –40°C to 125°C (Q temp), –55°C to 125°C (M temp) (some noted parameters specified for –40°C to 85°C only)
  • Available SnAgCu (ZCA) or SnPb (GCA) ball material

(1)Use of crystals is not ensured above 85°C for both 32-kHz and high-frequency crystals.

Beschreibung von MSP430F5438A-ET

The MSP430F5438A-ET is an ultralow-power microcontroller. The architecture, combined with extensive low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in 3.5 µs (typical).

The MSP430F5438A-ET is a microcontroller configuration with three 16-bit timers, a high-performance 12-bit analog-to-digital converter (ADC), up to 4 universal serial communication interfaces (USCIs), a hardware multiplier, a DMA, a real-time clock (RTC) module with alarm capabilities, and up to 87 I/O pins. For complete module descriptions, see the MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User’s Guide .

Typical applications for this device include analog and digital sensor systems, digital motor control, remote controls, thermostats, digital timers, and hand-held meters.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren