48-pin (PT) package image

MSP430FR2475TPTR AKTIV

16-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 6 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: MSP430FR2475TPTR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430FR2475TPT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PT) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von MSP430FR2475

  • Embedded microcontroller
    • 16-bit RISC architecture
    • Clock supports frequencies up to 16 MHz
    • Wide supply voltage range from 3.6 V down to 1.8 V (minimum supply voltage is restricted by SVS levels, see the SVS specifications)
  • Optimized ultra-low-power modes
    • Active mode: 135 µA/MHz (typical)
    • Standby: LPM3.5, real-time clock (RTC) counter with 32768-Hz crystal: 660 nA (typical)
    • Shutdown (LPM4.5): 37 nA without SVS
  • Low-power ferroelectric RAM (FRAM)
    • Up to 64KB of nonvolatile memory
    • Built-in error correction code (ECC)
    • Configurable write protection
    • Unified memory of program, constants, and storage
    • 1015 write cycle endurance
    • Radiation resistant and nonmagnetic
  • Intelligent digital peripherals
    • Four 16-bit timers with three capture/compare registers each (Timer_A3)
    • One 16-bit timer with seven capture/compare registers (Timer_B7)
    • One 16-bit counter-only RTC
    • 16-bit cyclic redundancy check (CRC)
  • Enhanced serial communications with support for pin remap feature
    • Two eUSCI_A supports UART, IrDA, and SPI
    • Two eUSCI_B supports SPI and I2C
  • High-performance analog
    • One 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with up to 12 channels
      • Internal shared reference (1.5, 2.0, or 2.5 V)
      • Sample-and-hold 200 ksps
    • One enhanced comparator (eCOMP)
      • Integrated 6-bit DAC as reference voltage
      • Programmable hysteresis
      • Configurable high-power and low-power modes
  • Clock system (CS)
    • On-chip 32-kHz RC oscillator (REFO) with 1 µA support
    • On-chip 16-MHz digitally controlled oscillator (DCO) with frequency-locked loop (FLL)
      • ±1% accuracy with on-chip reference at room temperature
    • On-chip very low-frequency 10-kHz oscillator (VLO)
    • On-chip high-frequency modulation oscillator (MODOSC)
    • External 32-kHz crystal oscillator (LFXT)
    • Programmable MCLK prescalar of 1 to 128
    • SMCLK derived from MCLK with programmable prescalar of 1, 2, 4, or 8
  • General input/output and pin functionality
    • 43 I/Os on LQFP-48 package
    • 43 interrupt pins on all GPIOs can wake MCU from low-power modes
  • Development tools and software
  • Family members (also see Device Comparison)
    • MSP430FR2476: 64KB of program FRAM, 512B of information FRAM, 8KB of RAM
    • MSP430FR2475: 32KB of program FRAM, 512B of information FRAM, 6KB of RAM
  • Package options
    • 48-pin: LQFP (PT)
    • 40-pin: VQFN (RHA)
    • 32-pin: VQFN (RHB)

Beschreibung von MSP430FR2475

MSP430FR247x microcontrollers (MCUs) are part of the MSP430™ MCU value line portfolio of ultra-low-power low-cost devices for sensing and measurement applications. MSP430FR247x MCUs integrate a 12-bit SAR ADC and one comparator. The MSP430FR247x MCUs support an extended temperature range from –40°C up to 105°C, so higher temperature industrial applications can benefit from the devices’ FRAM data-logging capabilities.

MSP430FR247x MCUs are supported by an extensive hardware and software ecosystem with reference designs and code examples to get your design started quickly. Development kits include the MSP-TS430PT48 48-pin target development board. TI also provides free MSP430Ware™ software, which is available as a component of Code Composer Studio™ IDE desktop and cloud versions withinTI Resource Explorer. MSP430 MCUs are also supported by extensive online collateral, such as our housekeeping example series, MSP Academy training, and online support through the TI E2E™ support forums.

The MSP430 ultra-low-power (ULP) FRAM microcontroller platform combines uniquely embedded FRAM and a holistic ultra-low-power system architecture, allowing system designers to increase performance while lowering energy consumption. FRAM technology combines the low-energy fast writes, flexibility, and endurance of RAM with the nonvolatile behavior of flash.

The TI MSP430 family of low-power microcontrollers consists of devices with different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with extensive low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The MCU features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows the MCU to wake up from low-power modes to active mode in less than 10 µs (typical).

For complete module descriptions, see the MSP430FR4xx and MSP430FR2xx Family User’s Guide.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430FR2475TPT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren