8-pin (D) package image

OPA2376AIDR AKTIV

Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA2376AIDR.A, OPA2376AIDRG4, OPA2376AIDR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2376AID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA2376

  • Low Noise: 7.5 nV/√Hz at 1 kHz
  • 0.1 Hz to 10 Hz Noise: 0.8 µVPP
  • Quiescent Current: 760 µA (typical)
  • Low Offset Voltage: 5 µV (typ)
  • Gain Bandwidth Product: 5.5 MHz
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • Single-Supply Operation
  • Supply Voltage: 2.2 V to 5.5 V
  • Space-Saving Packages:
    • SC70, SOT-23, DSBGA, VSSOP, TSSOP

Beschreibung von OPA2376

The OPA376 family represents a new generation of low-noise operational amplifiers with e-trim™, offering outstanding dc precision and ac performance. Rail-to-rail input and output, low offset (25 µV, maximum), low noise (7.5 nV/√Hz), quiescent current of 950 µA (maximum), and a 5.5-MHz bandwidth make this part very attractive for a variety of precision and portable applications. In addition, this device has a reasonably wide supply range with excellent PSRR, making it attractive for applications that run directly from batteries without regulation.

The OPA376 (single version) is available in MicroSIZE SC70-5, SOT-23-5, and SOIC-8 packages. The OPA2376 (dual) is offered in the DSBGA-8, VSSOP-8, and SOIC-8 packages. The OPA4376 (quad) is offered in a TSSOP-14 package. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2376AID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren