8-pin (D) package image

OPA2889IDR AKTIV

Dualer 115-MHz-Breitband-Operationsverstärker mit niedrigem Stromverbrauch, Spannnungsrückkopplung u

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA2889IDR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

LMH6628MAX/NOPB AKTIV Rauscharmer Zweifach-Spannungsrückkopplungsoperationsverstärker, Breitband
OPA2863AIDSNR AKTIV Hochpräziser Dual-RRIO-Verstärker mit Spannungsrückkopplung, 105 MHz, 12 V

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2889ID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere OPA2889 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von OPA2889

  • FLEXIBLE SUPPLY RANGE:
    +2.6V to +12V Single Supply
    ±1.3V to ±6V Dual Supplies
  • UNITY-GAIN STABLE
  • WIDEBAND ±5V OPERATION: 60MHz
    (G = +2V/V)
  • OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4V
  • HIGH SLEW RATE: 250V/µs
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 460µA/ch
  • LOW DISABLE CURRENT: 18µA/ch
  • APPLICATIONS
    • VIDEO LINE DRIVING
    • xDSL LINE RECEIVERS
    • HIGH-SPEED IMAGING CHANNELS
    • ADC BUFFERS
    • PORTABLE INSTRUMENTS
    • TRANSIMPEDANCE AMPLIFIERS
    • ACTIVE FILTERS

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA2889

The OPA2889 represents a major step forward in unity-gain stable, voltage-feedback op amps. A new internal architecture provides slew rate and full-power bandwidth previously found only in wideband, current-feedback op amps. These capabilities give exceptional full-power bandwidth. Using a dual ±5V supply, the OPA2889 can deliver a ±4V output swing with over 40mA drive current and 60MHz bandwidth. This combination of features makes the OPA2889 an ideal RGB line driver or single-supply analog-to-digital converter (ADC) input driver or low power twisted pair line receiver.

The low 460µA/ch supply current of the OPA2889 is precisely trimmed at +25°C. System power may be reduced further using the optional disable control pin. Leaving this disable pin open, or holding it HIGH, operates the OPA2889 normally. If pulled LOW, the OPA2889 supply current drops to less than 20µA/ch while the output goes into a high-impedance state.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA2889ID AKTIV
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren