14-pin (PW) package image

OPA4820IPWT AKTIV

Vierfach-Operationsverstärker, verstärkungsfaktorstabil, rauscharm, mit Spannungsrückkopplung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA4820IPWT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.

OPA4830IPWR AKTIV Vierfach-Breitband-Operationsverstärker, energieeffizient, Single Supply

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA4820IPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere OPA4820 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von OPA4820

  • HIGH BANDWIDTH: 220MHz (G = +2)
  • HIGH OUTPUT CURRENT: ±85mA
  • LOW INPUT NOISE: 2.5nV/Hz
  • LOW SUPPLY CURRENT: 5.7mA/ch
  • FLEXIBLE SUPPLY VOLTAGE:
    ±2V to ±6.3V Dual Supply
    +4V to +12.6V Single Supply
  • EXCELLENT DC ACCURACY:
    • Maximum 25°C Input Offset Voltage = 0.8mV
    • Maximum 25°C Input Offset Current = 500nA
  • APPLICATIONS
    • LOW–COST VIDEO LINE DRIVERS
    • ADC PREAMPS
    • ACTIVE FILTERS
    • LOW–NOISE INTEGRATORS
    • PORTABLE TEST EQUIPMENT
    • OPTICAL CHANNEL AMPLIFIERS
    • LOW–POWER, BASEBAND AMPLIFIERS
    • CCD IMAGING CHANNEL AMPLIFIERS
    • OPA4650 UPGRADE

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA4820

The OPA4820 provides a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback amplifier with a very low input noise voltage and high output current using a low 5.7mA/ch supply current. At unity-gain, the OPA4820 gives > 600MHz bandwidth with < 1 dB peaking. The OPA4820 complements this high-speed operation with excellent DC precision in a low-power device. A worst-case input offset voltage of ±0.8mV and an offset current of ±500nA give excellent absolute DC precision for pulse amplifier applications.

Minimal input and output voltage swing headroom allow the OPA4820 to operate on a single +5V supply with > 2VPP output swing. While not a rail-to-rail (RR) output, this swing will support most emerging analog-to-digital converter (ADC) input ranges with lower power and noise than typical RR output op amps.

Exceptionally low dG/dP (0.01%/0.03°) supports low-cost composite video line driver applications. Existing designs can use the industry-standard quad pinout SO-14 package while emerging high-density portable applications can use the TSSOP-14.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA4820IPWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren