14-pin (PW) package image

OPA4830IPWR AKTIV

Vierfach-Breitband-Operationsverstärker, energieeffizient, Single Supply

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA4830IPWR.B, OPA4830IPWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA4830IPW OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPA4830

  • High bandwidth:
    • 230MHz (gain = +1)
    • 100MHz (gain = +2)
  • Low supply current: 4.4mA/ch (VS = 5V)
  • Flexible supply range:
    • Dual supply: ±1.5V to ±5.5V
    • Single supply: 3V to 11V
  • Input range includes ground on single supply
  • 4.91V output swing on 5V supply
  • High slew rate: 560V/µs
  • Low input voltage noise: 9.2nV/√Hz
  • Available in a TSSOP-14 package

Beschreibung von OPA4830

The OPA4830 is a quad, low-power, single-supply, wideband, voltage-feedback amplifier designed to operate on a single 3V or 5V supply. Operation on ±5V or +10V supplies is also supported. The input range extends less than the negative supply and to within 1.8V of the positive supply. Using complementary common-emitter outputs provides an output swing to within 220mV of either supply while driving 150Ω. High output drive current (±80mA) and low differential gain and phase errors also make this amplifier an excellent choice for single-supply consumer video products.

Low distortion operation is specified by the high gain bandwidth product (110MHz) and slew rate (560V/µs), making the OPA4830 an excellent input buffer stage to 3V and 5V CMOS analog-to-digital converters (ADCs). Unlike other low-power, single-supply amplifiers, distortion performance improves as the signal swing is decreased. A low 9.2nV/√Hz input voltage noise supports wide dynamic range operation.

The OPA4830 is available in an industry-standard, quad pinout TSSOP-14 package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA4830IPW OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren