6-pin (DBV) package image

OPA683IDBVT AKTIV

Verstärker mit Stromrückkopplung und sehr geringem Stromverbrauch mit Deaktivierung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPA683IDBVT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

LMH6723MFX/NOPB AKTIV Einkanal-Verstärker mit 370 MHz und 1 mA Stromrückkopplung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA683IDBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere OPA683 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von OPA683

  • REDUCED BANDWIDTH CHANGE VERSUS GAIN
  • 150MHz BANDWIDTH G = +2
  • > 90MHz BANDWIDTH TO GAIN > +10
  • LOW DISTORTION: < –69dBc at 5MHz
  • HIGH OUTPUT CURRENT: 110mA
  • SINGLE +5V TO +12V SUPPLY OPERATION
  • DUAL ±2.5V TO ±6V SUPPLY OPERATION
  • LOW SUPPLY CURRENT: 0.94mA
  • LOW SHUTDOWN CURRENT: 100 µA
  • APPLICATIONS
    • LOW POWER BROADCAST VIDEO DRIVERS
    • EQUALIZING FILTERS
    • SAW FILTER HIGH GAIN POST AMPLIFIERS
    • SHORT LOOP ADSL CO DRIVERS
    • MULTICHANNEL SUMMING AMPLIFIERS
    • PROFESSIONAL CAMERAS
    • ADC INPUT DRIVERS

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA683

The OPA683 provides a new level of performance in very low-power, wideband, current feedback amplifiers. This CFBplus amplifier is among the first to use an internally closed-loop input buffer stage that enhances performance significantly over earlier low-power CFB amplifiers. While retaining the benefits of very low power operation, this new architecture provides many of the advantages of a more ideal CFB amplifier. The closed-loop input stage buffer gives a very low and linearized impedance path at the inverting input to sense the feedback error current. This improved inverting input impedance gives exceptional bandwidth retention to much higher gains and improved harmonic distortion over earlier solutions limited by inverting input linearity. Beyond simple high gain applications, the OPA683 CFBplus amplifier can allow the gain setting element to be set with considerable freedom from amplifier bandwidth interaction. This allows frequency response peaking elements to be added, multiple input inverting summing circuits to have greater bandwidth, and low-power line drivers to meet the demanding requirements of studio cameras and broadcast video.

The output capability for the OPA683 also sets a new mark in performance for very low-power current feedback amplifiers. Delivering a full ±4Vp-p swing on ±5V supplies, the OPA683 also has the output current to support this swing into a 100 load. This minimal output headroom requirement is complemented by a similar 1.2V input stage headroom giving exceptional capability for single +5V operation.

The OPA683’s low 0.94mA supply current is precisely trimmed at 25°C. This trim, along with low shift over temperature and supply voltage, gives a very robust design over a wide range of operating conditions. System power may be further reduced by using the optional disable control pin. Leaving this disable pin open, or holding it HIGH, gives normal operation. If pulled LOW, the OPA683 supply current drops to less than 100µA while the I/O pins go to a high impedance state.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA683IDBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren