8-pin (D) package image

OPA860ID AKTIV

Operationaltranskonduktanzverstärker und -Puffer mit großer Bandbreite

Gleich wie: OPA860ID.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA860IDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere OPA860 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von OPA860

  • OTA FEATURES
    • Wide Bandwidth (80MHz, Open-Loop, G = +5)
    • High Slew Rate (900V/µs)
    • High Transconductance (95mA/V)
    • External IQ-Control
  • BUFFER FEATURES
    • Closed-Loop Buffer
    • Wide Bandwidth (1600MHz, VO = 1VPP)
    • High Slew Rate (4000V/µs)
    • 60mA Output Current
  • OPA860 FEATURES
    • Low Quiescent Current (11.2mA)
    • Versatile Circuit Function
  • APPLICATIONS
    • Baseline Restore Circuits
    • Video/Broadcast Equipment
    • Communications Equipment
    • High-Speed Data Acquisition
    • Wideband LED Driver
    • AGC-Multiplier
    • ns-Pulse Integrator
    • Control Loop Amplifier
    • OPA660 Upgrade

All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von OPA860

The OPA860 is a versatile monolithic component designed for wide-bandwidth systems, including high performance video, RF and IF circuitry. It includes a wideband, bipolar operational transconductance amplifier (OTA), and voltage buffer amplifier.

The OTA or voltage-controlled current source can be viewed as an ideal transistor. Like a transistor, it has three terminals—a high impedance input (base), a low-impedance input/output (emitter), and the current output (collector). The OTA, however, is self-biased and bipolar. The output collector current is zero for a zero base-emitter voltage. AC inputs centered about zero produce an output current, which is bipolar and centered about zero. The transconductance of the OTA can be adjusted with an external resistor, allowing bandwidth, quiescent current, and gain trade-offs to be optimized.

Also included in the OPA860 is an uncommited closed-loop, unity-gain buffer. This provides 1600MHz bandwidth and 4000V/µs slew rate.

Used as a basic building block, the OPA860 simplifies the design of AGC amplifiers, LED driver circuits for fiber optic transmission, integrators for fast pulses, fast control loop amplifiers and control amplifiers for capacitive sensors and active filters. The OPA860 is available in an SO-8 surface-mount package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

OPA860IDR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren