6-pin (DNP) package image

OPT3004DNPR AKTIV

Digitaler Umgebungslichtsensor (ALS) mit erhöhter Winkel-IR-Unterdrückung

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: OPT3004DNPR.B, OPT3004DNPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAuAg
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins USON (DNP) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von OPT3004

  • Precision optical filtering to match human eye:
    • Rejects > 99% (typical) of IR over ±85° angle of incidence
  • Automatic full-scale setting feature simplifies software and ensures proper configuration
  • Measurements: 0.01 lux to 83 k lux
  • 23-Bit Effective dynamic range with automatic gain ranging
  • 12 Binary-weighted full-scale range settings: < 0.2% (typical) matching between ranges
  • Low operating current: 1.8 µA (Typical)
  • Operating temperature range: –40°C to +85°C
  • Wide power-supply range: 1.6 V to 3.6 V
  • 5.5-V Tolerant I/O
  • Flexible interrupt system
  • Small-form factor:
    • 2 mm × 2 mm × 0.65 mm for USON package
    • 2.1 mm × 1.9 mm × 0.6 mm for SOT-5X3 package

Beschreibung von OPT3004

The OPT3004 is a sensor that measures the intensity of visible light. The spectral response of the sensor tightly matches the photopic response of the human eye and includes significant infrared rejection over a wide angle of incidence.

The OPT3004 is a single-chip lux meter, measuring the intensity of light as visible by the human eye. The precision spectral response and strong IR rejection of the device enables the OPT3004 to accurately meter the intensity of light as seen by the human eye regardless of light source. The strong IR rejection also helps to maintain high accuracy when industrial design calls for mounting the sensor under dark glass for aesthetics. The OPT3004 is designed for systems that create light-based experiences for humans, and is an ideal preferred replacement for photodiodes, photoresistors, or other ambient light sensors with less human eye matching and IR rejection.

Measurements can be made from 0.01 lux up to 83 k lux without manually selecting full-scale ranges by using the built-in, full-scale setting feature. This capability allows light measurement over a 23-bit effective dynamic range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren