8-pin (DCT) package image

PCA9306DCTT AKTIV

2-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: PCA9306DCTT.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCA9306DCTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DCT) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von PCA9306

  • 2-Bit bidirectional translator for SDA and SCL lines in mixed-mode I 2C Applications
  • I 2C and SMBus compatible
  • Less than 1.5-ns maximum propagation delay to accommodate standard-mode and fast-mode I 2C devices and multiple controllers
  • Allows voltage-level translation between
    • 1.2-V V REF1 and 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
    • 1.8-V V REF1 and 2.5-V, 3.3-V, or 5-V V REF2
    • 2.5-V V REF1 and 3.3-V or 5-V V REF2
    • 3.3-V V REF1 and 5-V V REF2
  • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin
  • Low 3.5-Ω ON-state resistance between input and output ports provides less signal distortion
  • Open-drain I 2C I/O ports (SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2)
  • 5-V Tolerant I 2C I/O ports to support mixed-mode signal operation
  • High-impedance SCL1, SDA1, SCL2, and SDA2 pins for EN = low
  • Lockup-free operation for isolation when EN = low
  • Flow-through pinout for ease of printed-circuit-board trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Beschreibung von PCA9306

The PCA9306 device is a dual bidirectional I 2C and SMBus voltage-level translator with an enable (EN) input, and is operational from 1.2-V to 3.3-V V REF1 and 1.8-V to 5.5-V V REF2.

The PCA9306 device allows bidirectional voltage translations between 1.2 V and 5 V, without the use of a direction pin. The low ON-state resistance (R ON) of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. When EN is high, the translator switch is ON, and the SCL1 and SDA1 I/O are connected to the SCL2 and SDA2 I/O, respectively, allowing bidirectional data flow between ports. When EN is low, the translator switch is off, and a high-impedance state exists between ports.

In addition to voltage translation, the PCA9306 device can be used to isolate a 400-kHz bus from a 100-kHz bus by controlling the EN pin to disconnect the slower bus during fast-mode communication.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCA9306DCTR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren