24-pin (DB) package image

PCA9539DBR AKTIV

E/A-Expander, 16 Bit 2,3 bis 5,5 V, I2C/SMBus, Unterbrecher, Reset und Konfigurationsregister

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: PCA9539DBR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TCA9539PWR AKTIV I2C/SMBus-E/A-Expander, 16 Bit, 1,65 bis 5,5 V, mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern Performance enhancements for power-on reset, interrupt, and lower voltage operation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCA9539DB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PCA9539 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCA9539

  • Low standby-current consumption of 1 µA max
  • I2C to Parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Active-low reset input
  • 5-V Tolerant I/O ports
  • Compatible with most microcontrollers
  • 400-kHz Fast I2C Bus
  • Polarity inversion register
  • Address by two hardware address pins for use of up to four devices
  • Latched outputs with high-current drive capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)

Beschreibung von PCA9539

The system master can reset the PCA9539 in the event of a time-out or other improper operation by asserting a low in the RESET input. The power-on reset puts the registers in their default state and initializes the I2C/SMBus state machine. Asserting RESET causes the same reset/initialization to occur without de-powering the part.

The PCA9539 open-drain interrupt ( INT) output is activated when any input state differs from its corresponding Input Port register state and is used to indicate to the system master that an input state has changed.

INT can be connected to the interrupt input of a microcontroller. By sending an interrupt signal on this line, the remote I/O can inform the microcontroller if there is incoming data on its ports without having to communicate via the I2C bus. Thus, the PCA9539 can remain a simple slave device.

The device outputs (latched) have high-current drive capability for directly driving LEDs. The device has low current consumption.

The PCA9539 is identical to the PCA9555, except for the removal of the internal I/O pullup resistor, which greatly reduces power consumption when the I/Os are held low, replacement of A2 with RESET, and a different address range.

Two hardware pins (A0 and A1) are used to program and vary the fixed I2C address and allow up to four devices to share the same I2C bus or SMBus.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCA9539DB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren