14-pin (D) package image

PCA9543ADR AKTIV

I2C/SMBus-Schalter mit Interrupt, Reset und Spannungsumsetzung, 2 Kanäle, 2,3 bis 5,5 V

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: PCA9543ADR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TCA9543ADR AKTIV 2-Kanal, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-Schalter mit Interrupt, Reset und Spannungsumsetzung

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCA9543AD OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PCA9543A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von PCA9543A

  • 1-of-2 Bidirectional Translating Switches
  • I2C Bus and SMBus Compatible
  • Two Active-Low Interrupt Inputs
  • Active-Low Interrupt Output
  • Active-Low Reset Input
  • Two Address Pins Allowing up to Four PCA9543A Devices on the I2C Bus
  • Channel Selection Via I2C Bus, in Any Combination
  • Power-up With All Switch Channels Deselected
  • Low RON Switches
  • Allows Voltage-Level Translation Between 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V Buses
  • No Glitch on Power-up
  • Supports Hot Insertion
  • Low Standby Current
  • Operating Power-Supply Voltage Range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5.5-V Tolerant Inputs
  • 0 to 400-kHz Clock Frequency
  • Latch-Up Performance Exceeds 100-mA Per JESD78
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

Beschreibung von PCA9543A

The PCA9543A is a dual bidirectional translating switch controlled by the I2C bus. The SCL/SDA upstream pair fans out to two downstream pairs, or channels. Either individual SCn/SDn channel or both channels can be selected, determined by the contents of the programmable control register. Two interrupt inputs ( INT1INT0), one for each of the downstream pairs, are provided. One interrupt output ( INT) acts as an AND of the two interrupt inputs.

An active-low reset ( RESET) input allows the PCA9543A to recover from a situation where one of the downstream I2C buses is stuck in a low state. Pulling RESET low resets the I2C state machine and causes both of the channels to be deselected, as does the internal power-on reset function.

The pass gates of the switches are constructed such that the VCC pin can be used to limit the maximum high voltage, which will be passed by the PCA9543A. This allows the use of different bus voltages on each pair, so that 1.8-V, 2.5-V, or 3.3-V parts can communicate with 5-V parts without any additional protection. External pull-up resistors pull the bus up to the desired voltage level for each channel. All I/O pins are 5.5-V tolerant.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCA9543AD OBSOLET
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren