20-pin (DB) package image

PCM1803ADBR AKTIV

Stereo-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit 103 dB SNR und unsymmetrischen Eingängen

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: PCM1803ADBRG4, PCM1803ADBR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM1803ADB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 65 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCM1803A

  • 24-Bit Delta-Sigma Stereo A/D Converter
  • Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
  • Oversampling Decimation Filter:
    • Oversampling Frequency: ×64, ×128
    • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
    • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz (44.1 kHz)
  • High-Performance:
    • THD+N: –95 dB (Typically)
    • SNR: 103 dB (Typically)
    • Dynamic Range: 103 dB (Typically)
  • PCM Audio Interface:
    • Master or Slave Mode Selectable
    • Data Formats:
      • 24-Bit Left-Justified
      • 24-Bit I2S
      • 20-, 24-Bit Right-Justified
  • Sampling Rate: 16 kHz to 96 kHz
  • System Clock: 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
  • Dual Power Supplies: 5 V for Analog, 3.3 V for Digital
  • Package: 20-Pin SSOP

Beschreibung von PCM1803A

The PCM1803A device is high-performance, low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter with single-ended analog voltage input. The PCM1803A uses a delta-sigma modulator with 64- and 128-times oversampling, and includes a digital decimation filter and high-pass filter, which removes the DC component of the input signal. For various applications, the PCM1803A supports master and slave modes and four data formats in serial interface. The PCM1803A is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance and operation from a 5-V analog supply and 3.3-V digital supply are required. The PCM1803A is fabricated using a highly-advanced CMOS process and is available in a small 20-pin SSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM1803ADB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 65 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren