28-pin (DB) package image

PCM2902CDB AKTIV

Stereo-Audio-Codec mit USB-Schnittstelle, asymmetrischem Analogausgang und S/PDIF Ein/Aus

Gleich wie: PCM2902CDB.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM2902CDBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von PCM2902C

  • PCM2900C: Without S/PDIF
  • PCM2902C: With S/PDIF
  • On-Chip USB Interface:
    • With Full-Speed Transceivers
    • Fully Compliant with USB 2.0 Specification
    • Certified by USB-IF
    • Partially Programmable Descriptors
    • USB Adaptive Mode for Playback
    • USB Asynchronous Mode for Record
    • Bus Powered
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Sampling Rate:
    • DAC: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • ADC: 8 kHz, 11.025 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  • On-Chip Clock Generator with Single 12-MHz Clock Source
  • Single Power Supply:
    • 5 V Typical (VBUS)
  • Stereo ADC:
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N = 0.01%
      • SNR = 89 dB
      • Dynamic Range = 89 dB
    • Decimation Digital Filter:
      • Passband Ripple = ±0.05 dB
      • Stop Band Attenuation = –65 dB
    • Single-Ended Voltage Input
    • Antialiasing Filter Included
    • Digital HPF Included
  • Stereo DAC:
    • Analog Performance at VBUS = 5 V:
      • THD+N = 0.005%
      • SNR = 96 dB
      • Dynamic Range = 93 dB
    • Oversampling Digital Filter:
      • Passband Ripple = ±0.1 dB
      • Stop Band Attenuation = –43 dB
    • Single-Ended Voltage Output
    • Analog LPF Included
  • Multifunctions:
    • Human Interface Device (HID) Function:
      • Volume and Mute Controls
    • Suspend Flag Function
  • 28-Pin SSOP Package

Beschreibung von PCM2902C

The PCM2900C/2902C are Texas Instruments' single-chip, USB, stereo audio codecs with a USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF (PCM2902C only). The USB protocol controller requires no software code. The PCM2900C/2902C employ SpAct architecture, TI's unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct architecture enable playback and record with low clock jitter as well as independent playback and record sampling rates.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM2902CDBR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren