28-pin (DB) package image

PCM3000E LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT

Stereo-CODEC mit Line-out (S/W-Steuerung)

Gleich wie: PCM3000E.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
PCM3000E wird demnächst aus dem Programm genommen
open-in-new Alternativen vergleichen

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

PCM3070IRHBT AKTIV Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP
PCM3070IRHBR AKTIV Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM3000E/2K LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PCM3000 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 47 | TUBE

Merkmale von PCM3000

  • Monolithic 18-Bit ADC and DAC
  • 16- or 18-Bit Input/Output Data
  • Accepts Seven Alternate Formats
  • Stereo ADC:
    • Single-Ended Voltage Input
    • 64× Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –88 dB
      • SNR: 94 dB
      • Dynamic Range: 94 dB
    • Digital High-Pass Filter
  • Stereo DAC
    • Single-Ended Voltage Outut
    • Analog Low-Pass Filter
    • 8× Oversampling Digital Filter
      • Pass-Band Ripple: ±0.17 dB
      • Stop-Band Attenuation: 35 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –90 dB
      • SNR: 98 dB
      • Dynamic Range: 97 dB
    • Special Features (PCM3000)
      • Digital De-Emphasis
      • Digital Attenuation (256 Steps)
      • Soft Mute
      • Digital Loopback
    • Sample Rate: 4 kHz to 48 kHz
    • System Clock: 256 fs, 384 fs, 512 fs
    • Single 5-V Power Supply
    • Small Package: SSOP-28
    • APPLICATIONS
      • Sampling Keyboards
      • Digital Mixers
      • Mini-Disk Recorders
      • Hard-Disk Recorders
      • Karaoke Systems
      • DSP-Based Car Stereo
      • DAT Recorders
      • Video Conferencing

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von PCM3000

The PCM3000/3001 is a low-cost, single-chip stereo audio codec (analog-to-digital and digital-to-analog converter) with single-ended analog voltage input and output. Both ADCs and DACs employ delta-sigma modu- lation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter and the DACs include an 8-times oversampling digital interpolation filter. TheDACs also include digital attenuation, de-emphasis, infinite zero detection and soft mute to form a complete subsystem. The PCM3000/3001 operates with left-justified, right-justified, I2S or DSP data formats.

The PCM3000 can be programmed with a three-wire serial interface for special features and data formats. The PCM3001 can be pin-programmed for data formats.

The PCM3000 and PCM3001 are fabricated using a highly advanced CMOS process and are available in a small 28-pin SSOP package. The PCM3000/3001 are suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM3000E/2K LETZTE KAUFMÖGLICHKEIT Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren