28-pin (PW) package image

PCM5121PW AKTIV

Audio-Stereo-DAC DIRECTPATH, 2 V RMS, 106 dB, mit PCM-Schnittstelle und fester Audioverarbeitung

Gleich wie: PCM5121PW.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM5121PWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von PCM5121

  • Register-Selectable Audio-Processing Functions up to 48-kHz fS
    • Dynamic Range Control (DRC)
    • Equalization (EQ)
    • Filtering
  • DAC Functionality to 384-kHz fS
  • Market-Leading Low Out-of-Band Noise
  • Selectable Digital-Filter Latency and Performance
  • No DC-Blocking Capacitors Required
  • Integrated Negative Charge Pump
  • Intelligent Muting System; Soft Up or Down Ramp and Analog Mute for 120-dB Mute SNR
  • Integrated High-Performance Audio PLL With BCK Reference to Generate SCK Internally
  • Accepts 16-, 20-, 24-, and 32-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: I2S, Left-Justified, Right-Justified, TDM / DSP
  • SPI or I2C Control
  • Software or Hardware Configuration
  • Automatic Power-Save Mode When LRCK and BCK are Deactivated
  • 1.8-V or 3.3-V Failsafe LVCMOS Digital Inputs
  • Single Supply Operation:
    • 3.3-V Analog, 1.8-V or 3.3-V Digital
  • Integrated Power-On Reset
  • Small28-Pin Package

Beschreibung von PCM5121

The PCM512x devices are a family of monolithic CMOS-integrated circuits that include a stereo digital-to-analog converter and additional support circuitry in a small TSSOP package. The PCM512x uses the latest generation of TI’s advanced segment-DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter.

Members of the PCM512x family integrate preset audio processing functions with programmable coefficients, allowing developers to change the characteristics of the interpolation filter, speaker EQ, dynamic range controls, and average volume control in their products.

The PCM512x provides 2.1-VRMS ground-centered outputs, allowing designers to eliminate DC-blocking capacitors on the output, as well as external muting circuits traditionally associated with single supply line drivers.

The integrated line driver surpasses all other charge-pump-based line drivers by supporting loads down to 1 kΩ. By supporting loads down to 1 kΩ, the PCM512x can essentially drive up to 10 products in parallel (LCD TV, DVDR, AV receivers, and so forth).

The integrated PLL on the device removes the requirement for a system clock (commonly known as master clock), allowing a 3-wire I2S connection, along with reducing system EMI.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM5121PWR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren