PTN78000WAZT AKTIV

Einstellbarer Schaltregler mit großem Eingangsspannungsbereich, 1,5 A

Gleich wie: PTN78000WAZT.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.

TPSM63603RDHR AKTIV Kompaktes 3-A-Leistungsmodul für 3 bis 36 V Eingangsspannung und 1 bis 16 V Ausgangsspannung Smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTN78000WAZ AKTIV
Gehäusemenge | Träger 49 | TIW TRAY
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Befreit
REACH Betroffen
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnAgCu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PTN78000W Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins Surface Mount Module (EUT) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von PTN78000W

  • 1.5-A Output Current
  • Wide-Input Voltage
    (7 V to 36 V) / (15 V to 36 V)
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (2.5V to 12.6 V) / (11.85 V to 22 V)
  • High Efficiency (Up to 95%)
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout
  • Output Current Limit
  • Overtemperature Shutdown
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Surface Mount Package Available
  • APPLICATIONS
    • General-Purpose, Industrial Controls, HVAC Systems, Test and Measurement, Medical Instrumentation, AC/DC Adaptors, Vehicles, Marine, and Avionics

Beschreibung von PTN78000W

The PTN78000 is a series of high-efficiency, step-down Integrated Switching Regulators (ISR), that represent the third generation in the evolution of the popular 78ST100 series of products. In new designs it should be considered in place of the 78ST100, PT78ST100, PT5100, and PT6100 series of single in-line pin (SIP) products. The PTN78000 is smaller and lighter than its predecessors, and has either similar or improved electrical performance characteristics. The case-less, double-sided package, also exhibits improved thermal characteristics, and is compatible with TI's roadmap for RoHS and lead-free compliance.

Operating from a wide-input voltage range, the PTN78000 provides high-efficiency, step-down voltage conversion for loads of up to 1.5 A. The output voltage is set using a single external resistor. The PTN78000W may be set to any value within the range, 2.5 V to 12.6 V, and the PTN78000H from 11.85 V to 22 V. The output voltage of the PTN78000W can be as little as 2 V lower than the input, allowing operation down to 7 V, with an output voltage of 5 V. The output voltage of the PTN78000H can be as little as 3 V lower than the input, alowing operation down to 15 V, with an output voltage of 12 V.

The PTN78000 has undervoltage lockout and an integral on/off inhibit. The modules are suited to a wide variety of general-purpose applications that operate off 12-V, 24-V, or 28-VDC power.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PTN78000WAZ AKTIV
Gehäusemenge | Träger 49 | TIW TRAY
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren