REF5040A-Q1
Rauscharme, extrem driftstabile Präzisionsspannungsreferenz der 4,096-V-Serie für die Automobilindus
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
REF5040A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Low Temperature Drift
- Standard Grade: 8 ppm/°C (max)
- High Accuracy
- Standard Grade: 0.1% (max)
- Low Noise: 3 µVPP/V
- Excellent Long-Term Stability:
- 5 ppm/1000 hr (typ) after 1000 hours
- High Output Current: ±10 mA
- Temperature Range: –40°C to 125°C
The REF50xxA-Q1 family of devices is low-noise, low-drift, very-high precision-voltage reference. These reference devices are capable of both sinking and sourcing, and are very robust with regard to line and load changes.
Excellent temperature drift (3 ppm/°C) and high accuracy (0.05%) are achieved using proprietary design techniques. These features combined with very low noise make the REF50xxA-Q1 family of devices ideal for use in high-precision data acquisition systems.
Each reference voltage is available in a standard-grade versions. The devices are offered in SO-8 packages and are specified from –40°C to 125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF50xxA-Q1 Low-Noise, Very Low Drift, Precision Voltage Reference datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 24 Feb 2015 |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 09 Jan 2024 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 07 Mai 2021 | ||
Application note | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 25 Mär 2021 | |
Functional safety information | REF50xxA-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 19 Dez 2019 | ||
Application note | Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 | 01 Dez 2019 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 23 Okt 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.