Produktdetails

Frequency range 13.56 MHz Standard ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Type 5 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle ASK, FSK
Frequency range 13.56 MHz Standard ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Type 5 Operating temperature range (°C) -25 to 70 Rating Catalog Transmission principle ASK, FSK
RFIDN (TFJ) 16 mm² 4 x 4
  • ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
  • Integrated Antenna
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Fast Simultaneous Identification (Anticollision)
  • ISO/IEC 15693-2, ISO/IEC 15693-3, ISO/IEC 18000-3, NFC Tag Type 5
  • Integrated Antenna
  • 13.56-MHz Operating Frequency
  • 256-Bit User Memory in Eight 32-Bit Blocks
  • Application Family Identifier (AFI)
  • Fast Simultaneous Identification (Anticollision)

The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

The TI RF37S114 Tag-it HF-I Type 5 NFC transponder is compliant with the ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 global open standards. This product offers a user-accessible memory of 256 bits, organized in 8 blocks, and an optimized command set. This transponder product comes with an integrated antenna and, therefore, is ready for application without the need for an external antenna.

Eingeschränkte Designunterstützung von TI verfügbar

Bestehende Projekte, in denen dieses Produkt zum Einsatz kommt, haben eine eingeschränkte Designunterstützung von TI. Falls verfügbar, finden Sie auf dieser Seite entsprechende Sicherheitshinweise, Tools und Software. Bestehende Designs, in denen dieses Produkt zum Einsatz kommt, haben eine eingeschränkte Designunterstützung von TI. Fordern Sie eingeschränkte Designunterstützung in den TI E2E-Supportforen™an.

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet RF37S114 Tag-it™ HF-I Type 5 NFC, ISO/IEC 15693 Transponder, 4 mm × 4 mm datasheet PDF | HTML 03 Nov 2015
Application note Reader Antenna Optimization for Reading the RF37S114 (Rev. A) 13 Jul 2016

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DLP-7970ABP — BoosterPack™-Steckmodul für NFC-Transceiver TRF7970A

The third party provider DLP Design NFC/RFID BoosterPack (DLP-7970ABP) is an add-on board designed to fit all of TI’s MCU LaunchPads.

This BoosterPack allows the software application developer to get familiar with the functionalities of TRF7970A Multi-Protocol Fully Integrated 13.56 MHz NFC/ HF RFID (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
RFIDN (TFJ)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos